Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
可変探索
CADモデル選択
会社名(Company)
PMI
説明
SMB-E
部品表
SMB20E1SSFC+R82.5-11.25/11.25N
SERIES
シリーズ
SMB
SIZE
寸法
20
mm
TYPE
ブロック種類:
E : フランジタイプ。上・下面より組み付け
NCR
レール上のブロック数
1
2
3
4
DP
防塵型式
SS:双方向エンドシール+ボトムシール
記号無: スクレーパ(両側)
UU:双方向エンドシール(両側)
SS+スクレーパ
DD: ダブル双方向エンドシール+ボトムシール
DD+スクレーパ
LL: 低摩擦エンドシール
RR: LL+ボトムシール
PL
予圧
FC (軽予圧)
F0 (中予圧)
CSP
ブロックの特殊番号
記号無:特殊ブロックではない
A: Do non - standard processing slider
SST
Slide surface treatment
ピン穴なし
B:无电解ニッケルめっき(PS-N)
B:硬质クロムめっき(PS-HC)
B:黒クロムめっき(PS-C)
B:Black Chrome Plating + Special Fluororesin (PS-CF)
RTYPE
レール種類
R: レール上面より組み付け、座ぐりタイプ
T: レール下面より組み付け
RL
レール長
mm
EE
両端E寸法(E1=E2)
両端E寸法(E1=E2)
mm
E1
レール左端から取り付け穴までの距離E1
11.25
mm
E2
レール右端から取り付け穴までの距離E2
11.25
mm
AG
精度等級
N
H
P
CSR
レールの特殊番号
記号無:特殊レールではない
A: Do non - standard processing slide track
TST
Track surface treatment
ピン穴なし
B:无电解ニッケルめっき(PS-N)
B:硬质クロムめっき(PS-HC)
B:黒クロムめっき(PS-C)
B:Black Chrome Plating + Special Fluororesin (PS-CF)
DPR
レールの防塵用部品
No symbol : with plastic bolt cover
CC:レールカバー
MC: 銅製ボルトキャップ
MD: ステンレス製ボルトキャップ
NRA
同一平面上に組み合わされるレール数
記号無: I
II
III
IV
SLD
潤滑装置
No symbol: Standard type
SL: Standard self lubrication type
POS1
第1ブロック位置
mm
POS2
第2ブロック位置
0.00
mm
POS3
第3ブロック位置
0.00
mm
POS4
第4ブロック位置
0.00
mm
GN
G-M6
mm
DL
Dynamic load(C)
13.8
kN
QL
Quiescent load
22.0
kN
CTA
Parallelism of slide C relative to slide A
0.009 mm
DTB
Parallelism of slide D relative to slide B
0.009 mm
HH
Pairs of height H differ from each other
-
DD
The pairs of widths W2 differ from each other
-
Preview - Generation